Philips Essential SmartBright All-in-one Solar Pathway
Jajaran produk lampu jalan setapak Tenaga Surya all-in-one hingga 5000 Lumen
Produk
| Produk | Bandingkan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRC010 LED40/765 G2911401802203 | - | - | 6500 | - | - | ||
BRC010 LED20/765 G2911401802303 | - | - | 6500 | - | - | ||
BRC010 LED10/765 G2911401802403 | - | - | 6500 | - | - | ||
BRC010 LED50/765 G3911401811303 | 185 | 5.000 | 6500 | - | - |
Informasi rangkaian produk
Deskripsi
Lampu jalan setapak tenaga surya terintegrasi dengan baterai Lithium Ferro Phosphate, panel surya, dan pengisi daya terpasang di dalam luminer. Braket lengan pemasangan di dinding opsional. Sensor gerakan berbasis gelombang mikro untuk mengoptimalkan otonomi baterai.
Manfaat
Menghemat energi
Ramah lingkungan
Fitur
Kontrol jarak jauh untuk memilih profil pencahayaan
Opsi kit lengan pemasangan dinding tersedia
Penggunaan
Peringatan & Keselamatan
Tidak disarankan untuk memasang luminer ini lebih tinggi dari 4 meter.
Pasang lampu di tempat yang terkena sinar matahari, bebas dari naungan pepohonan, bangunan, dan tembok, agar panel surya dapat menerima sinar matahari maksimal untuk mengisi daya baterai.