Indonesia - Bahasa

Philips Xi 36W/m 0.7-0.85A 42V DS S TD 230V

Deskripsi Produk

Philips Xi 36W/m 0.7-0.85A 42V DS S TD 230V

Order code: 929003425180
Kode urutan lengkap: 692234198017600

Spesifikasi

  • Riak Arus Output (Maks)
    4 %
  • Arus Output (Maks)
    850 mA
  • Tegangan Sirkuit Terbuka (DC) (Maks)
    60 V
  • Daya Output (Maks)
    35.7 W
  • Daya Output (Nom)
    35.7 W
  • Daya Output (Min)
    21 W
  • Arus Output (Min)
    700 mA
  • Tegangan Output (Maks)
    42 V
  • Tegangan Output (Min)
    30 V
  • Kelas perlindungan IEC
    Keamanan kelas I/II
  • Arus Keluaran yang Dapat Disesuaikan
    Sakelar DIP

Unduhan

Family

Product