Indonesia - Bahasa

Philips Terhubung linier nonterisolasi

Terdepan dalam fleksibilitas dan konektivitas

Produk

Informasi rangkaian produk

Deskripsi

Driver terhubung non-terisolasi Xitanium merupakan inti dari sistem Indoor linear yang terhubung. Driver cerdas ini tersedia dalam antarmuka kontrol Sensor Ready (D4i) dan MasterConnect. Driver ini memiliki riak arus keluaran rendah maksimal 4% untuk frekuensi tinggi dan rendah, serta spesifikasi siaga rendah.

Manfaat

  • Driver LED SR linier LED itanium tidak hanya menyediakan konversi daya untuk pencahayaan LED tetapi juga dilengkapi catu daya terintegrasi dan pengukuran energi, yang memungkinkan pengguna memberikan data operasional yang dapat ditindaklanjuti, seperti konsumsi energi.

  • Tidak diperlukan kotak daya atau konversi daya.

Fitur

  • Garansi sistem lima tahun

  • Masa pakai 100.000 jam

Penggunaan

  • Kantor
  • Retail
  • Layanan kesehatan
  • Pendidikan

Peringatan & Keselamatan

  • Peringatan keselamatan dan petunjuk pemasangan harus diperhatikan selama proses perancangan, pembuatan, dan pemasangan.

Unduhan