Indonesia - Bahasa

Philips TD terisolasi linier (Sentuhan dan DALI)

Driver ini cocok untuk aplikasi pencahayaan umum. Driver ini menawarkan efisiensi tinggi, kualitas cahaya yang baik, dan masa pakai yang panjang dengan fleksibilitas penuh.

Produk

Informasi rangkaian produk

Deskripsi

Driver Xitanium terisolasi/SELV ideal untuk sistem dalam ruangan linear. Driver ini tersedia dalam DALI, DALI Industri atau tanpa antarmuka kontrol. Arus output dapat diatur melalui konfigurasi DALI/NFC atau resistor pengatur LED eksternal. Driver ini memiliki riak arus keluaran rendah hingga 4% untuk frekuensi tinggi dan rendah, serta spesifikasi siaga rendah.

Manfaat

  • Riak arus keluaran rendah memastikan tidak ada gangguan pada sistem keamanan, telepon seluler, kamera web, atau pemindai kode batang.

  • Driver ini menawarkan berbagai fitur yang memberikan kemudahan integrasi desain dan menyederhanakan proses persetujuan.

Fitur

  • Rangkaian lengkap driver DALI yang dapat diredupkan dan diprogram.

  • Garansi sistem lima tahun

Penggunaan

  • Kantor
  • Retail
  • Sekolah
  • Tempat Parkir Dalam Ruangan

Peringatan & Keselamatan

  • Peringatan keselamatan dan petunjuk pemasangan harus diperhatikan selama proses desain, pembuatan, dan pemasangan.

  • Jangan sentuh bagian beraliran listrik.

Unduhan