Indonesia - Bahasa

Philips Jendela output tetap nonterisolasi linier & Industri

Terdepan dalam fleksibilitas dan konektivitas

Produk

Informasi rangkaian produk

Deskripsi

Philips Xitanium nonterisolasi ideal untuk sistem dalam ruangan linier. Driver ini tersedia dalam dua versi: satu dengan arus keluaran tunggal tetap dan satu dengan beberapa arus keluaran tetap, yang dapat diatur secara manual melalui DipSwitch. Driver ini memiliki riak arus keluaran rendah maksimal 4% untuk frekuensi tinggi dan rendah, serta spesifikasi siaga rendah.

Manfaat

  • Riak arus output yang rendah memastikan tidak ada gangguan pada kamera keamanan, kamera ponsel, atau kamera web dan pemindai barcode.

  • Driver ini menawarkan berbagai fitur yang memberikan kemudahan integrasi desain dan menyederhanakan proses persetujuan.

Fitur

  • Efisiensi lebih tinggi

  • Jendela pengoperasian - arus keluaran dapat diatur melalui Simpleset (NFC), atau dengan resistor eksternal (LEDset) di luar driver atau melalui Dipswitch.

Penggunaan

  • Kantor
  • Retail
  • Industri-Highbay

Peringatan & Keselamatan

  • Peringatan keselamatan dan petunjuk pemasangan, yang harus diperhatikan selama proses desain, manufaktur, dan pemasangan.

  • Jangan servis driver saat tegangan listrik masih tersambung, termasuk saat menyambungkan atau melepas modul LED.

Unduhan