Indonesia - Bahasa

Philips Transformator LED IP67 220-240V

Transformator LED IP67 220-240V

Produk

Informasi rangkaian produk

Deskripsi

Trafo LED tegangan konstan elektronik penuh Philips didesain untuk mengoperasikan solusi LED 24VDC yang digunakan dalam aplikasi umum seperti pencahayaan pajangan berpendingin, pencahayaan pajangan ritel, dan pencahayaan aksen linear. Mereka didesain khusus untuk memastikan performa tertinggi dengan ketahanan maksimum, dipadukan dengan masa pakai yang panjang. Selain itu, rangkaian IP67 didesain untuk aplikasi lingkungan luar ruangan seperti papan tanda dan lampu sorot.

Manfaat

  • Tegangan pengoperasian SELV, menjamin keselamatan bahkan jika kabel atau papan LED mengalami kerusakan

  • Penghematan energi melalui efisiensi tinggi

Fitur

  • Penggunaan independen untuk aplikasi Kelas Isolasi I

  • Izin dan sertifikasi global

Penggunaan

  • Area dan lampu sorot
  • Pencahayaan industri
  • Pencahayaan papan tanda

Unduhan