Indonesia - Bahasa

Philips MASTER, LEDtube, T8, Mains, 600 mm, 100-277 V, 8 W, 18W TL-D, 4000 K, 1050 lm, 60000 jam

MAS LEDtube 600mm HO VWV 8W 840 T8 GM

Deskripsi Produk

MASTER, LEDtube, T8, Mains, 600 mm, 100-277 V, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 4000 K, 1050 lm, 60000 jam, 131 lm/W, G13, Plastik, 0 %

Order code: 929004285708
Kode urutan lengkap: 872110307346400

Spesifikasi

  • Tutup-Dasar
    G13
  • Nominal masa pakai
    60.000 jam
  • Siklus Sakelar
    200.000
  • Teknologi Pencahayaan
    LEDtube

Unduhan

Family

Product