Indonesia - Bahasa

Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/Mains, Ujung tunggal, 1200 mm, 220-240 V, 18.7 W, 38W TL-D, 6500 K, 3000 lm, 60000 jam

MAS LEDtube 1200mm UO+ 18.7W865 T8

Deskripsi Produk

MASTER, LEDtube, T8, EM/Mains, Ujung tunggal, 1200 mm, 220-240 V, 18.7 W, LED alternative to 38W TL-D, 6500 K, 3000 lm, 60000 jam, 160 lm/W, G13, Plastik, RG0

Order code: 929004245908
Kode urutan lengkap: 872016939078200

Spesifikasi

  • Tutup-Dasar
    G13
  • Nominal masa pakai
    60.000 jam
  • Siklus Sakelar
    200.000
  • Teknologi Pencahayaan
    LEDtube

Unduhan

Family

Product