Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/Mains, 1200 mm, 220-240 V, 14 W, 36W TL-D, 6500 K, 2100 lm, 60000 jam

MAS LEDtube 1200mm HO 14W865 T8

Deskripsi Produk

MASTER, LEDtube, T8, EM/Mains, 1200 mm, 220-240 V, 14 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 2100 lm, 60000 jam, 150.00 lm/W, G13, Plastik

Order code: 929003556208
Kode urutan lengkap: 871951446850400

Spesifikasi

  • Tutup-Dasar
    G13
  • Nominal masa pakai
    60.000 jam
  • Siklus Sakelar
    200.000
  • Teknologi Pencahayaan
    LEDtube

Unduhan