Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/Mains, 1200 mm, 220-240 V, 14 W, 36W TL-D, 3000 K, 2000 lm, 60000 jam
MAS LEDtube 1200mm HO 14W830 T8
Deskripsi Produk
MASTER, LEDtube, T8, EM/Mains, 1200 mm, 220-240 V, 14 W, LED alternative to 36W TL-D, 3000 K, 2000 lm, 60000 jam, 142.00 lm/W, G13, Plastik
Spesifikasi
- Tutup-Dasar G13
- Nominal masa pakai 60.000 jam
- Siklus Sakelar 200.000
- Teknologi Pencahayaan LEDtube