Philips Dynalite Pengontrol Beban Dynalite
Pengontrol beban melakukan pekerjaan berat dalam sistem kontrol
Produk
| Produk | Bandingkan | |
|---|---|---|
DMBC110913703030009 | ||
DDBC516FR913703031509 | ||
DBC905W913703040009 | ||
DDLEDC605GL913703061209 | ||
DDMC802913703243509 | ||
DMC2-UL913703666009 | ||
DMC2-CE913703666109 | ||
DMC4-CE913703667909 |
Informasi rangkaian produk
Deskripsi
Pengendali beban menerima instruksi dari jaringan dan menyesuaikan keluaran yang dikontrol sebagaimana diperlukan. Mereka berisi semua elemen – catu daya, port jaringan, sirkuit keluaran, dan manajemen mikroprosesor – yang diperlukan untuk mengoperasikan kelompok pencahayaan yang menjadi tanggung jawabnya. Semua informasi penamaan saluran, pengalamatan saluran, pengalamatan area, dan tingkat adegan saluran disimpan dalam memori pengontrol beban. Dynalite memiliki berbagai pengontrol beban yang dapat dicampur dan disesuaikan untuk mendukung berbagai persyaratan proyek dan berbagai jenis luminer. Rangkaian pengontrol beban dilengkapi berbagai jenis sirkuit keluaran untuk pengalihan, peredupan tepi depan/belakang, peredupan PWM, DALI, dan kontrol 0-10 V. Pengontrol menawarkan berbagai kapasitas saluran dari 2-20A, serta pilihan pemasangan di dinding atau rel DIN.