Signify Dynalite Dynalite Multipurpose Controllers
Solusi kontrol lampu yang hemat energi, canggih namun sederhana
Produk
| Produk | Bandingkan | |
|---|---|---|
DGTM402 V2913703024309 | ||
DDMC802913703243509 | ||
DGTM104913703260609 | ||
DGTM202913703260709 | ||
DGLM105 V2913703260809 | ||
DGLM202913703260909 | ||
DGLM402913703261009 | ||
DGRM204 V2913703261109 |
Informasi rangkaian produk
Deskripsi
Dalam proyek apa pun, banyak jenis beban pencahayaan yang berbeda mungkin diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Masing-masing jenis beban ini dapat memerlukan gaya kontrol yang berbeda. Jajaran produk pengontrol multiguna Dynalite memungkinkan penyesuaikan jenis output melalui unit modul output berbeda. Bila menggunakan pengontrol multiguna rel-DIN, kontrol tipe spesifik dapat dipilih untuk masing-masing sirkuit; relai, peredup ujung depan, peredup tepi belakang, kontrol driver, kontrol dengan fungsi berbeda, kontrol kipas, dan kontrol tirai/layar. Dalam kombinasi apa pun, beberapa tipe beban dapat dikontrol dari satu perangkat. Hal ini menyederhanakan pemasangan dan mencegah pemborosan kapasitas sirkuit.
Manfaat
Dukungan pengontrol distribusi cerdas, yaitu, setiap perangkat memiliki CPU dengan preset dan dapat bertindak sebagai unit kontrol yang berdiri sendiri
Beberapa perangkat memiliki fungsi yang unik dengan kemampuan konfigurasi ulang