Philips MASTER Value LEDtube Universal T8

Az Universal T8 LEDtube világítás még sosem volt ennyire egyszerű

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

Az új Philips MASTER Value LEDtube Universal T8 egyszerűséget és könnyű beszerelést kínál. Egyszerűen nem kell már a meglévő előtéthez választani: egyedi kialakítása révén a Philips MASTER LEDtube Universal T8 közvetlenül csatlakoztatható elektromágneses előtéthez, nagyfrekvenciás elektromos előtéthez vagy táphálózati áramellátást alkalmazó egységekhez is. Egyszerű kezelhetőségének köszönhetően többé nem kell kétféle fénycsövet is készleten tartania! A teljesen biztonságos, megbízható és könnyen üzembe helyezhető Philips MASTER Value LEDtube Universal T8 a hagyományos fénycsövek ideális alternatívája az élettartamra vetített érték, a jelentős energiamegtakarítás és az alacsony karbantartási költségek előnyeivel.

Előnyök

  • Alacsonyabb működési költségek az alacsonyabb energiafogyasztásnak köszönhetően

  • Alacsonyabb karbantartási költség a hagyományos fényforrásokhoz képest hosszabb élettartamnak köszönhetően

Jellemzők

  • A meglévő T8 világítás lecserélése elektromágneses és nagyfrekvenciás előtét, illetve táphálózati csatlakozás esetén is

  • Energiamegtakarítás a hagyományos fénycsövekhez képest

Alkalmazási területek

  • Irodák, üzletek, boltok és tantermek
  • Ipari létesítmények és raktárak

Letöltések