Termékek
Termék | Összehasonlítás | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 806 | 2700 | E27 | |||
8,5 | 1 055 | 2700 | E27 | |||
8,5 | 1 055 | 4000 | E27 | |||
10,5 | 1 521 | 2700 | E27 | |||
10,5 | 1 521 | 4000 | E27 | |||
7 | 806 | 2700 | E27 | |||
8,5 | 1 055 | 2700 | E27 | |||
13 | 2 000 | 2700 | E27 |
25 tétel
/4
Termékek oldalanként
Információk a termékcsaládokról
Leírás
A Classic filament LED fényforrás a klasszikus jól ismert hagyományos izzó formavilágát ötvözi a legújabb LED techonlógiával. Szemet gyönyörködtető melegfehér fényével és akár 90%-os energiamegtakarításával ideális alternatívát biztosít az elavult hagyományos fényforrások cseréjéhez
Előnyök
Akár 90% energiamegtakarítás
A hosszú élettartamnak köszönhetően lecsökken a szükséges fényforráscserék sűrűsége
Jellemzők
Klasszikus forma
Dekoratív külalak, amely be- és ki-kapcsolt állapotban is kellemes látványt nyújt