Philips AluRoad gen2, Road & street light, 19 W, 2904 lm, 4000 K, CRI70, Programozható (DALI-n vagy NFC-n keresztül), önálló szabályozás, Széles fényeloszlás – DW, II. biztonsági osztály, IP66
BGP020 LED34/740 II DW CLO-DDF2
Termékleírás
Road & street light, Alumíniumöntvény, Szürke, Világosszürke (RAL7035), Egyrétegű porfestett bevonat, Oszlopkarra való szereléshez, 48–60 mm-es átmérőhöz, Tápegység Dynadimmerrel és állandó fénykibocsátással (integrált), Állandó fénykibocsátás és Dynadimmer előre beállított programokkal – CLO-DDF2, 2904 lm, 19 W, 156 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Széles fényeloszlás – DW, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, II. biztonsági osztály, Lámpatest túlfeszültség-védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig, 2 db 2 pólusú gyorscsatlakozós aljzat