Philips Maxos LED Performer, Trunking light panel, 60.1 W, L1800 mm, 9000 lm, 4000 K, DALI, Széles sugárzási szög, Átlátszó, Ezüst, IP40

4MX900 LED90S/840 PSD WB SI L1800

Termékleírás

Trunking light panel, L1800 mm, Alumínium, Ezüst, Tápegység DALI illesztővel, 9000 lm, 60.1 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Széles sugárzási szög, Átlátszó, Polimetil-metakrilát, IP40 | Kábelek behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, I. biztonsági osztály, 5 pólusú csatlakozóegység

Rendelési kód: 66452899
Teljes rendelési kód: 403073266452899

Letöltések