Philips Maxos LED Performer, Trunking light panel, 37.3 W, L1800 mm, 6000 lm, 4000 K, DALI, Széles sugárzási szög, Átlátszó, Fehér, IP40
4MX900 LED60S/840 PSD WB WH L1800
Termékleírás
Trunking light panel, L1800 mm, Alumínium, Fehér, Tápegység DALI illesztővel, 6000 lm, 37.3 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Széles sugárzási szög, Átlátszó, Polimetil-metakrilát, IP40 | Kábelek behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, I. biztonsági osztály, 5 pólusú csatlakozóegység