Philips GreenSpace, 8.2 W, D150 mm, 1100 lm, 4000 K, Magasfényű reflektor, Átlátszó, IP20/54

DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P

Termékleírás

D150 mm, Polikarbonát, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Külső tápegység (be/ki), 1100 lm, 8.2 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Magasfényű reflektor, Átlátszó, Polikarbonát, IP20/54 | Ujjak behatolása ellen védett; porfelhalmozódás ellen védett, fröccsenő víz ellen védett, IK06 | 1 J, II. biztonsági osztály, Átkötő 3 pólusú csatlakozó

Rendelési kód: 38463000
Teljes rendelési kód: 871869938463000

Letöltések