Philips CoreLine, felületre szerelt, All-in, 31 W, 22 W, 1200x200 mm, 3100 lm, 3700 lm, 4300 lm, 4000 K, UGR19
SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC
Termékleírás
1200x200 mm, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Tápegység (be/ki), All-in, Multi Lumen, 3100 lm, 3700 lm, 4300 lm, 31 W, 22 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Sugárzási szög 84°, Mikroprizmás lencse, Polimetil-metakrilát, IP20/44 | Ujjak behatolása ellen védett; kábelek behatolása ellen védett, fröccsenő víz ellen védett, IK03 | 0,3 J, I. biztonsági osztály, Kábel, 3 pólusú csatlakozóval, 3 pólusú csatlakozóegység