Philips CoreLine, felületre szerelt, 31 W, 1200x200 mm, 4000 lm, 3000 K, Vezeték nélküli, Interact Ready, UGR19, Wieland

SM136V 40S/830 WIA W20L120 OC W3

Termékleírás

1200x200 mm, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Vezeték nélküli vezérlő Interact rendszerhez, 4000 lm, 31 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM ≤3, UGR19, Sugárzási szög 84°, Mikroprizmás lencse, Polimetil-metakrilát, IP20/44 | Ujjak behatolása ellen védett; kábelek behatolása ellen védett, fröccsenő víz ellen védett, IK03 | 0,3 J, II. biztonsági osztály, Kábel, 3 pólusú csatlakozóval, 3 pólusú csatlakozóegység

Rendelési kód: 53242700
Teljes rendelési kód: 871951453242700

Letöltések