Philips CoreLine, felületre szerelt, 44 W, 1200x200 mm, 6000 lm, 4000 K, DALI, UGR19
SM136V 60S/840 PSD W20L120 OC
Termékleírás
1200x200 mm, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Tápegység DALI illesztővel, 6000 lm, 44 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Sugárzási szög 84°, Mikroprizmás lencse, Polikarbonát, IP20/44 | Ujjak behatolása ellen védett; kábelek behatolása ellen védett, fröccsenő víz ellen védett, IK03 | 0,3 J, II. biztonsági osztály, 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat