Philips Falra szerelt Ledinaire WL070V, 17 W, D285 mm, 1700 lm, 4000 K, IP65
WL070V LED17S/840 PSU II WH
Termékleírás
D285 mm, Polikarbonát, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Tápegység (be/ki), 1700 lm, 17 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3797)SDCM ≤5, Szimmetrikus, Opál, Polikarbonát, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, II. biztonsági osztály, 3 pólusú gyorscsatlakozós aljzat