Philips Falra szerelt Ledinaire WL070V, 11 W, D285 mm, 1100 lm, 3000 K, IP65

WL070V LED11S/830 PSU II WH

Termékleírás

D285 mm, Polikarbonát, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Tápegység (be/ki), 1100 lm, 11 W, 95 lm/W, 3000 K, (0.4338, 0.4030)SDCM ≤5, Szimmetrikus, Opál, Polikarbonát, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, II. biztonsági osztály, 3 pólusú gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 52266499
Teljes rendelési kód: 871951452266499

Letöltések