North & West Africa - Français

Philips Projecteur solaire Essential Smartbright G2

BVC080 MCCT G2 CCT sélectionnable - Projecteur solaire

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Projecteur solaire avec batterie lithium-fer-phosphate intégrée au luminaire, télécommande et accessoires d'installation inclus. IP65, boîtier en plastique. Disponible en 1600, 2500, 3600 et 4500 lumens.

Avantages

  • Efficacité énergétique et respect de l'environnement : les projecteurs solaires sont alimentés par le soleil, ce qui signifie qu'ils n'utilisent pas l'électricité du réseau. Cela réduit vos factures d’énergie et vous permet d’économiser de l’argent à long terme.

  • Installation facile : les projecteurs solaires sont faciles à installer et ne nécessitent aucun câblage ni travaux électriques. Cela en fait une option pratique et sans tracas. Il vous suffit de les monter dans un endroit baigné de lumière du soleil.

Caractéristiques

  • 3 CCT sélectionnables avec indicateur LED pour la charge et la décharge de la batterie

  • Gamme de projecteurs solaires équivalents respectivement aux projecteurs traditionnels de 160 W, 250 W, 360 W et 450 W

Applications

  • Aménagements
  • Parkings
  • Paysages
  • Sécurité
  • Éclairage architectural

Avertissement et sécurité

  • Installez le luminaire dans un endroit ensoleillé qui n'est pas ombragé par des arbres, des bâtiments ou des murs. Ainsi, le panneau solaire pourra recevoir un maximum de lumière du soleil et charger la batterie.

  • Chargez le produit sous la lumière du soleil pendant au moins 8 heures avant la première utilisation.

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Projecteur solaire Essential Smartbright G2 fr_MA pdf 586.0 kB
Notice de montage
INI-of-Essential-SmartBright-Solar-Flood-Light-G2 pdf 1.1 MB

Visuels

Family-Photographs-Projecteur solaire Essential Smartbright G2
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-Projecteur solaire Essential Smartbright G2
Ressources multiples - Software Plugins