North & West Africa - Français

Philips Projecteur solaire Essential Smartbright

Kit d’éclairage par projecteur solaire

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Kit de bricolage d’éclairage par projecteur solaire avec batterie au lithium ferro phosphate intégrée au luminaire, télécommande et accessoires d’installation inclus. Construction en plastique ABS IP 65 pour la robustesse et la longévité. Disponible en 600, 900 et 1500 lumens

Avantages

  • Tous les composants sont contenus dans une seule boîte (DIY)

  • Aisément configurable selon les besoins du consommateur.

Caractéristiques

  • Une gamme de projecteurs solaires de produits équivalents à des projecteurs halogènes de 60 W, 90 W et 150 W respectivement

  • Télécommande infrarouge pour tamiser les luminaires avec des préréglages tels que 2 H, 4 H, 6 H et Auto

Applications

  • Zones de passage
  • Aménagements
  • Parkings
  • Paysages
  • Sécurité
  • Maisons individuelles
  • Éclairage architectural

Avertissement et sécurité

  • Ce produit comprend des batteries rechargeables qui doivent être correctement chargées à l’énergie solaire avant utilisation.

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Projecteur solaire Essential Smartbright fr_MA pdf 945.8 kB
Notice de montage
Essential SmartBright Solar Flood Light pdf 16.9 MB

Visuels

Family-Photographs-Projecteur solaire Essential Smartbright
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-Projecteur solaire Essential Smartbright
Ressources multiples - Software Plugins