Poste solaire tout-en-un jusqu'à 5000 lm avec 3 CCT sélectionnables
Une gamme de poteaux solaires tout-en-un avec une fonction unique de température de couleur sélectionnable
Résistant aux chocs et aux vibrations
Convient à un large éventail d'applications jusqu'à 5 000 lumens
Rendement lumineux et fonctionnel jusqu'à 5 000 lumens
La température de couleur est sélectionnable.
Installez le produit dans un endroit suffisamment ensoleillé, sans ombre d'arbres, de bâtiments, de murs, etc. pour une charge plus rapide de la batterie.