North & West Africa - Français

Philips Éclairage solaire de chemin SmartBright All-in-one

SmartBright Solar All-in-One Pathway - BRC010 Métal

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Lampadaire solaire intégré avec batterie Lithium Ferro Phosphate, panneau solaire et chargeur intégrés au luminaire. Boîtier métallique, option kit de fixation murale. Capteur de mouvement à micro-ondes

Avantages

  • Caisson métallique

  • Capteur micro-ondes

Caractéristiques

  • Télécommande pour sélectionner le profil d'éclairage

  • Option de kit de montage mural disponible

Applications

  • Rues piétonnes, zones résidentielles, zones de campus industriels, régions éloignées, sites pittoresques

Avertissement et sécurité

  • Il n'est pas recommandé d'installer ce luminaire à plus de 4 mètres de hauteur.

  • Profil de gradation réglé en usine avec détecteur à micro-ondes permettant d’optimiser le temps de fonctionnement.

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Éclairage solaire de chemin SmartBright All-in-one fr_MA pdf 276.8 kB
Notice de montage
SmartBright Solar All-in-one Pathway Light pdf 16.7 MB

Visuels

Family-Photographs-Éclairage solaire de chemin SmartBright All-in-one
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-Éclairage solaire de chemin SmartBright All-in-one
Ressources multiples - Software Plugins