Philips Éclairage solaire de chemin Essential SmartBright All-in-one
Gamme d’éclairage public solaire All-in-one jusqu’à 4 000 lumens.
Produits
| Produit | Comparer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRC010 LED10/765 G2911401893902 | 150 | 1 000 | 6500 | - | - | ||
BRC010 LED20/765 G2911401894002 | 150 | 2 000 | 6500 | - | - | ||
BRC010 LED40/765 G2911401894102 | 160 | 4 000 | 6500 | - | - | ||
BRC010 LED10/765 kit G2911401894202 | 150 | 1 000 | 6500 | - | - | ||
BRC010 LED20/765 kit G2911401894302 | 150 | 2 000 | 6500 | - | - | ||
BRC010 LED40/765 kit G2911401894402 | 160 | 4 000 | 6500 | - | - | ||
BRC010 LED10/765 Pro G2911401894502 | 150 | 1 000 | 6500 | - | - | ||
BRC010 LED20/765 Pro G2911401894602 | 150 | 2 000 | 6500 | - | - |
Informations sur la famille de produits
Description
Lampadaire solaire intégré avec batterie au lithium-fer-phosphate, panneau solaire et chargeur intégré au luminaire. Support de montage sur poteau en option. Détecteur de mouvement à micro-ondes pour optimiser l’autonomie de la batterie.
Avantages
Préserve le paysage car ni tranchée ni câblage ne sont nécessaires
Permet de réaliser des économies d’énergie
Caractéristiques
Télécommande pour sélection du profil d’éclairage.
Option de kit de montage sur poteau disponible.
Applications
Avertissement et sécurité
Profil de gradation défini en usine avec détecteur à micro-ondes permettant d’optimiser le temps de fonctionnement