North & West Africa - Français

Philips Éclairage public solaire SmartBright All-in-two

Apporte de la lumière aux zones rencontrant des problèmes de réseau, aucune tranchée pour le câblage requise, sécurité, longue durée de vie, zéro électricité, sans maintenance.

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Panneau solaire externe en polysilicium à haut rendement Boîtier en aluminium moulé sous pression, distribution d'éclairage professionnelle, versions 2 000, 3 000 et 4 000 lumens disponibles, connecteur plug-and-play entre le luminaire et le panneau PV, batterie LiFePO4 intégrée et contrôleur MPPT.

Avantages

  • Installation facile

  • Large gamme d'applications extérieures

Caractéristiques

  • Efficacité lumineuse élevée jusqu'à 180 lm/watt pour maximiser les performances de la batterie

  • Contrôleur de charge MPPT pour une efficacité optimale

Applications

  • Rues, parcs et places, parkings, sentiers piétonniers, centres commerciaux, campus d'entreprise, industries, etc.

Avertissement et sécurité

  • Installez le luminaire dans un endroit ensoleillé qui n'est pas ombragé par des arbres, des bâtiments ou des murs. Ainsi, le panneau solaire pourra recevoir un maximum de lumière du soleil et charger la batterie.

  • Chargez le produit sous la lumière du soleil pendant au moins 8 heures avant la première utilisation.

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Éclairage public solaire SmartBright All-in-two fr_MA pdf 465.8 kB
Notice de montage
SmartBright Solar All-in-two Street Light pdf 1.9 MB
Notice de montage
BRP216 G2 SOLAR pdf 778.1 kB

Visuels

Family-Photographs-Éclairage public solaire SmartBright All-in-two
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-Éclairage public solaire SmartBright All-in-two
Ressources multiples - Software Plugins