Signify ClearWay gen2, Road & street light, 26.5 W, 2958 lm, 3000 K, CRI80, Gradation autonome programmable (via DALI ou NFC), Distribution semi-intensive 11, Classe de sécurité II, IP66
BGP307 LED35-4S/830 II DM11 CLO-DDF2 D18
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Road & street light, Fonte d’aluminium, Gris, Universel pour diamètre 48 à 60 mm réglable, Bloc d'alimentation avec DynaDimmer, Flux lumineux constant et DynaDimmer présélections fixes version 2, 2958 lm, 26.5 W, 112 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Distribution semi-intensive 11, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun, Connecteur à poussoir 5 pôles
Caractéristiques
- Code famille lampe
- LED35 [LED module 3500 lm]
- Source lumineuse remplaçable
- Oui
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Ballast/pilote inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Signify Circle
- Type de moteur de la source lumineuse
- LED
- Service Tag
- Oui
- Lighting Technology
- LED
- Échelle de valeur
- Performance
- Garantie
- 5 ans