Philips RoadFlair, 16179 lm, 113 W, 740 blanc neutre, Analogique, Classe électrique I, Fixation latérale pour diamètre 48 à 60 mm

Description du produit

Philips RoadFlair, 16179 lm, 113 W, 740 blanc neutre, Analogique, Classe électrique I, Fixation latérale pour diamètre 48 à 60 mm

Code de commande: 911401862998
Code de commande complet: 911401862998

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Non
Ballast/pilote inclus
Oui
Type de moteur de la source lumineuse
LED
Service Tag
Oui

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401862998 fr_MA pdf 237.9 kB

Brochures

Notice de montage
BRP39X GM pdf 3.7 MB

Visuels

Product-Photographs-911401862998_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401862998_EU
Ressources multiples - Visuals