Philips RoadFlair Gen2

Éclairage routier LED polyvalent

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

RoadFlair Gen2 est une toute nouvelle gamme de produits d’éclairage routier design, conçue pour répondre aux diverses attentes des clients. Son excellente efficacité lumineuse répond aux besoins en matière d’économie d’énergie et de durabilité, sa ligne et son apparence lui confèrent une esthétique élégante, la qualité des matériaux et des composants utilisés garantissent la fiabilité et la longévité du produit, les optiques de conception professionnelle permettent de répondre aux besoins d’applications variées et l’interface de contrôle du système et de gradation permet de faciliter les opérations municipales et d’offrir des fonctionnalités durables. Les prix compétitifs de la gamme RoadFlair Gen2 devraient permettre d’accélérer le passage à un éclairage LED des routes et de contribuer à créer une société plus durable et des villes plus intelligentes.

Avantages

  • Économique grâce à son excellente efficacité lumineuse.

  • Robustesse, qualité et fiabilité.

Caractéristiques

  • Quatre types de boîtiers couvrant jusqu’à 43 000 lm

  • 140 lm/W (valeur type)

Applications

  • Rue piétonne
  • Autoroute
  • Axe résidentiel
  • Échangeur

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet RoadFlair Gen2 fr_MA pdf 834.6 kB

Visuels

Family-Photographs-RoadFlair Gen2
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-RoadFlair Gen2
Ressources multiples - Software Plugins
Collection IES de familles
IES files for RoadFlair Gen2 zip 265.3 kB