Philips BRP121, 7000 lm, 50 W, 765 lumière naturelle froide, Classe électrique I, Fixation latérale pour diamètre 48 mm

Description du produit

Philips BRP121, 7000 lm, 50 W, 765 lumière naturelle froide, Classe électrique I, Fixation latérale pour diamètre 48 mm

Code de commande: 911401867687
Code de commande complet: 872110330395000

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Appareillage
EB [Électronique]
Ballast/pilote inclus
Oui
Type de moteur de la source lumineuse
LED
Échelle de valeur
Valeur
Garantie
3 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401867687 fr_MA pdf 267.2 kB

Brochures

Notice de montage
Essential Smartbright Pathway gen2 pdf 3.0 MB

Visuels

Product-Photographs-911401867687_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401867687_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BRP121 G2 LED70/CW 50W 220-240V D48 GM ies 15.9 kB