Philips BRP121

Sécurisé et fiable

Produits

BRP121 G2 LED40/WW 30W 220-240V GM
BRP121 G2 LED40/WW 30W 220-240V GM
911401866487
BRP121 G2 LED68/WW 50W 220-240V GM
BRP121 G2 LED68/WW 50W 220-240V GM
911401866787

Informations sur la famille de produits

Description

Cet éclairage de chemin Philips est un produit à haute endurance et à faibles besoins en maintenance qui possède des spécifications élevées pour s'adapter aux applications professionnelles courantes. C'est un produit fiable qui offre une grande tranquillité d'esprit.

Avantages

  • Conception robuste : conforme aux normes de sécurité et de performance en vigueur.

  • Économies d'énergie : une efficacité de 140 lm/w garantit une économie d'énergie substantielle par rapport à l'éclairage public conventionnel.

Caractéristiques

  • 3 CCT : 3 000 K/4 000 K/6 500 K

  • Gamme complète : 30/50/70/80/100 W

Applications

  • Aménagement/Sécurité/Paysage/Place/Parking/Éclairage architectural

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet BRP121 fr_MA pdf 688.6 kB

Visuels

Family-Photographs-BRP121
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-BRP121
Ressources multiples - Software Plugins