Philips BRP121, 11200 lm, 80 W, 765 lumière naturelle froide, Classe électrique I, Fixation latérale pour diamètre 48 à 60 mm

Description du produit

Philips BRP121, 11200 lm, 80 W, 765 lumière naturelle froide, Classe électrique I, Fixation latérale pour diamètre 48 à 60 mm

Code de commande: 911401867487
Code de commande complet: 872110330393600

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Appareillage
EB [Électronique]
Ballast/pilote inclus
Oui
Type de moteur de la source lumineuse
LED
Échelle de valeur
Valeur
Garantie
3 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401867487 fr_MA pdf 270.9 kB

Brochures

Notice de montage
Essential Smartbright Pathway gen2 pdf 3.0 MB

Visuels

Product-Photographs-911401867487_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401867487_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BRP121 G2 LED112/CW 80W 220-240V GM ies 30.9 kB