North & West Africa - Français

Signify LumiStreet gen2

Il est temps de mettre à niveau votre éclairage conventionnel vers LumiStreet gen2

Nouveau

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Conçue pour les projets LED, LumiStreet gen2 est la solution idéale pour remplacer individuellement les luminaires urbains. Grâce à son rendement élevé et à son faible coût initial, le luminaire LumiStreet gen2 permet un retour sur investissement rapide et des économies importantes en termes de consommation d'énergie en peu de temps. La facilité d’installation et de maintenance est assurée par le Service tag, tandis que les prises Zhaga SR (System Ready) rendent le luminaire prêt pour l’avenir ; vous pouvez ainsi associer ce luminaire à des systèmes de contrôle d’éclairage, des capteurs ou des applications logicielles telles qu’Interact City. Disponible avec un grand nombre d'optiques et de flux lumineux différents, qui peuvent même être ajustés plus précisément pour répondre aux exigences exactes du projet, LumiStreet gen2 est une véritable solution de remplacement point à point pour les sources lumineuses LED conventionnelles ou de première génération. Ce luminaire compact, utilisant des matériaux de haute qualité, est également facile à démonter et à recycler en fin de vie. Si l’ouverture et la fermeture sans outil du couvercle d’appareillage sont requises, il est possible d’opter pour LumiStreet gen2 Pro.

Avantages

  • Alternative LED économique à l’éclairage public conventionnel

  • Efficacité élevée et économies d’énergie

Caractéristiques

  • Large gamme d'applications grâce au vaste choix d'optiques, flux réglables et embouts inclinables

  • Identification aisée du luminaire grâce à l’application Service tag

Applications

  • Voies publiques et grandes artères
  • Rues résidentielles

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet LumiStreet gen2 fr_MA pdf 544.8 kB
Documentation complémentaire
Family tender text LumiStreet gen2 Large pdf 262.5 kB
Documentation complémentaire
Family tender text Lumistreet gen2 Medium pdf 261.9 kB
Documentation complémentaire
Family tender text Lumistreet gen2 Micro pdf 257.8 kB
Documentation complémentaire
DarkSky Approval Certificate pdf 586.1 kB
Documentation complémentaire
Family tender text Lumistreet gen2 Mini pdf 262.4 kB
Notice de montage
Installation instruction Unistreet gen2 pdf 5.4 MB

Visuels

Family-Photographs-LumiStreet gen2
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-LumiStreet gen2
Ressources multiples - Software Plugins

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-UniStreet-LumiStreet-gen2-Large-BGP284294394-Ref-910770226665 pdf 3.9 MB
Déclaration environnementale du produit
EPD-UniStreet-LumiStreet-gen2-Mini-BGP282292392-Ref-910770235380 pdf 5.9 MB
Déclaration environnementale du produit
EPD-UniStreet-LumiStreet-gen2-Medium-BGP283293393-Ref-910925868022 pdf 5.4 MB
Déclaration environnementale du produit
EPD-UniStreet-LumiStreet-Pro-gen2-Micro-BGP281291391-Ref-910770232001 pdf 6.1 MB