North & West Africa - Français

Signify Luma gen2

Luma gen2 : la norme en matière d'éclairage routier redéfinie, avec des options de performance ultra-efficaces

Nouveau

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

La gamme Luma est conçue pour fournir un éclairage flexible, hautement efficace et durable qui s'adapte aux besoins dynamiques de chaque ville. Luma gen2 conserve les caractéristiques de conception distinctives de la première génération tout en ajoutant les avantages de la dernière technologie, notamment une architecture System Ready évolutive, une nouvelle extension de performance LEDgine et une plateforme optique qui garantit les meilleures performances d'éclairage de sa catégorie dans un large éventail d'applications. Luma gen2 offre également une facilité d'entretien améliorée. L'installation est simple et rapide, et le Service tag vous donne accès à toutes les spécifications pertinentes et à la documentation du produit sur site. Le passage de câbles offre un accès facile, de haut en bas et sans outil, aux composants de l'appareillage du luminaire. Grâce à l'interface System Ready, Luma gen2 peut être associé à des systèmes de gestion de l'éclairage connectés tels qu'Interact, ou à des innovations de détecteurs existantes et futures. Luma gen2 a été développé pour optimiser et simplifier les réparations et la maintenance avec un module GearFlex plug-and-play, contenant tous les composants électriques dans un boîtier facile à manipuler et accessible à l'intérieur du boîtier. Parce que la durabilité est notre priorité, le module GearFlex utilise des matériaux recyclés post-industriels. Le cadre blanc autour du moteur LED utilise des matériaux recyclés post-industriels et l'emballage de notre produit minimise les déchets plastiques. Le produit peut être démonté en quelques étapes seulement en fin de vie. Conscients de l’impact de la lumière sur l’environnement et la biodiversité, nous avons également doté les luminaires Luma gen2 de recettes lumineuses dédiées qui contribuent à protéger les écosystèmes des chauves-souris et à préserver le ciel nocturne.

Avantages

  • Meilleure efficacité et performances lumineuses de sa catégorie dans une large gamme d'applications

  • Facilité de réparation et d'entretien via un module GearFlex dédié

Caractéristiques

  • Module GearFlex dédié permettant une maintenance plus rapide, plus sûre et sans outil

  • Matériau plastique recyclé post-industriel utilisé dans le module GearFlex et le cadre blanc autour du compartiment LED

Applications

  • Autoroutes, grands axes interurbains, boulevards et avenues, ronds-points, passages pour piétons
  • Rues résidentielles, rues latérales, places, parcs et voies piétonnes, plaines de jeux
  • Parkings, zones industrielles, stations-service, gares de triage, aéroports, ports, voies navigables

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Luma gen2 fr_MA pdf 223.0 kB
Notice de montage
Installation instruction Luma gen2 full pdf 2.5 MB

Visuels

Family-Photographs-Luma gen2
Ressources multiples - Visuals
Fichier Revit
Revit file Luma gen2 zip 639.2 kB
Fichier Revit
Luma gen2 Medium Revit zip 136.5 MB
Fichier Revit
Luma gen2 Mini Revit zip 110.3 MB
Fichier Revit
Luma gen2 Micro Revit zip 69.6 MB

Logiciel plug-ins

Family-IES-Luma gen2
Ressources multiples - Software Plugins

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Luma-Gen-2-BGP713-LED120-4S-740-I-DM11-PSU-42-60P-Ref-910925868405 pdf 2.7 MB
Déclaration environnementale du produit
EPD-LUMA-GEN2-MEDIUM-BGP704-Ref-910925867231 pdf 5.1 MB
Déclaration environnementale du produit
EPD-LUMA-GEN2-MINI-BGP703-Ref-910925867229 pdf 2.3 MB
Déclaration environnementale du produit
EPD-LUMA-GEN2-MICRO-BGP702-Ref-910925867227 pdf 4.0 MB
Déclaration environnementale du produit
EPD-Luma-Gen-2-NANO-BGP701-LED60-4S-740-I-DM11-GR-PSU-62-Ref-910925867239 pdf 2.4 MB
Déclaration environnementale du produit
EPD-LUMA-GEN2-LARGE-BGP705-Ref-910770215665 pdf 4.9 MB