North & West Africa - Français

Philips DigiStreet

Préparez votre ville pour l’avenir avec DigiStreet

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Mise au point dans le but de devenir votre partenaire sur le long terme, l'architecture System Ready de DigiStreet vous permet de profiter dès aujourd'hui des avantages des systèmes d'éclairage connectés et prépare également la ville aux innovations de demain. Ses deux prises vous permettent de vous connecter au système CityTouch et sont également prêtes à vous connecter aux futures innovations de l’IdO. De plus, chaque luminaire individuel est identifié individuellement grâce à l'application Service tag. Il suffit de scanner un code QR situé à l’intérieur de la porte du mât pour accéder instantanément à la configuration du luminaire. Les opérations de maintenance et de programmation sont ainsi plus rapides et plus faciles, tout au long de la durée de vie du luminaire. Digistreet est également équipé de recettes lumineuses qui respectent l’écosystème des chauves-souris et préservent le ciel nocturne.

Avantages

  • Préparé pour le futur, il est aisé d’actualiser directement après l’installation ou plus tard avec de futures systèmes de gestion de contenu (CMS) et des capteurs/détecteurs pour permettre de nouvelles fonctionnalités

  • Grande disponibilité de lentilles optiques permettant de s’adapter aux différentes géométries des routes et rues

Caractéristiques

  • Identification aisée du luminaire grâce à l’application Service tag

  • Efficacité élevée jusqu’à 161 lm/W

Applications

  • Voies à grande circulation et principales voies d’accès
  • Zone urbaine et résidentielle
  • Centres-villes et grandes artères
  • Pistes cyclables, voies piétonnes et passages piétons

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet DigiStreet fr_MA pdf 1004.1 kB
Notice de montage
Install instructions 583442710390956 pdf 7.7 MB
Document EcoDesign
EcoDesign pdf 1.4 MB

Visuels

Family-Photographs-DigiStreet
Ressources multiples - Visuals
Fichier Revit
DigiStreet_Large.zip zip 12.8 MB
Fichier Revit
DigiStreet.zip zip 43.5 MB
Fichier Revit
DigiStreet_Medium.zip zip 34.7 MB

Logiciel plug-ins

Family-IES-DigiStreet
Ressources multiples - Software Plugins

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-DigiStreet-Large-BGP763-Ref-910925866249 pdf 1.4 MB
Déclaration environnementale du produit
EPD-DigiStreet-Medium-BGP762-Ref-910770208845 pdf 1.8 MB
Déclaration environnementale du produit
EPD-DigiStreet-Mini-BGP761-Ref-910925866230 pdf 1.7 MB
Déclaration environnementale du produit
EPD-DigiStreet-Micro-BGP760-Ref-910925863556 pdf 2.2 MB