Philips DigiStreet, Road & street light, 72 W, 10680 lm, 4000 K, CRI70, Distribution semi-intensive 10, Classe électrique I, IP66

BGP761 LED119/740 I DM10 DGR 62 S

Description du produit

Road & street light, Fonte d’aluminium, Gris foncé, Embout pour diamètre 62 mm, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 10680 lm, 72 W, 148 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Distribution semi-intensive 10, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun, Connecteur à visser

Code de commande: 910925866497
Code de commande complet: 871951405930600

Caractéristiques

Code famille lampe
LED119 [LED module 11900 lm]
Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Ballast/pilote inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Type de moteur de la source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Lighting Technology
LED
Échelle de valeur
Caractéristiques
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925866497 fr_MA pdf 283.0 kB

Brochures

Notice de montage
BGP760 pdf 2.1 MB

Visuels

Product-Photographs-910925866497_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910925866497_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BGP761 LED119/740 I DM10 DGR 62 S IES
Dialux
ULD File - BGP761 LED119/740 I DM10 DGR 62 S ULD
Relux
ROLF File - BGP761 LED119/740 I DM10 DGR 62 S ROLFZ
LDT
LDT File - BGP761 LED119/740 I DM10 DGR 62 S LDT