Jargeau LED de 3ème génération : une alliance entre design historique et technologie d’éclairage moderne
Jargeau LED gen3 combine le caractère iconique des premiers lampadaires à quatre côtés du 19e siècle avec les performances techniques des luminaires du 21e siècle. Grâce au moteur LEDGINE-O écoénergétique et à une large gamme d'optiques hautes performances adaptées à l'application, Jargeau LED gen3 délivre la bonne quantité de lumière dans la bonne direction sur les routes et les rues, tout en offrant d'excellentes économies d'énergie. Conçue pour une installation à une hauteur comprise entre quatre et six mètres, cette lanterne de rue convient parfaitement aux paysages urbains et est idéale pour éclairer les centres-villes, les quartiers historiques, les vieux villages, les rues, les ruelles, les places et les parcs. Jargeau LED gen3 est également prêt pour l'avenir avec un choix d'une ou deux prises Signify System Ready (SR) qui permettent d'associer le luminaire à des applications logicielles de contrôle et d'éclairage autonomes et avancées, telles qu'Interact de Signify. Cette solution d'éclairage urbain peut également être équipée de notre configuration lumineuse dédiée qui préserve le ciel nocturne. De plus, chaque luminaire Jargeau LED gen3 est identifiable de manière unique, grâce à l'application Signify Service tag. Il vous suffit de scanner un code QR, situé à l’intérieur de la porte du mât ou directement sur le luminaire, pour accéder instantanément à la configuration du luminaire. Les opérations de maintenance et de programmation sont ainsi plus rapides et plus faciles, et vous pouvez créer une bibliothèque numérique d’actifs d’éclairage et de pièces de rechange.
Luminaire emblématique pour les environnements modernes ou historiques
Couvre de nombreuses applications d’éclairage urbain pour les routes et les rues à géométries multiples
Bâtiments historiques
Vaste choix de distributions lumineuses et de coupe-flux arrière internes pour réduire l’éblouissement