North & West Africa - Français

Philips Tango Pro, 53000 lm, 310 W, 757 blanc froid, 91.6° x 55.1° x 34°, selon le pilote (1-10 V, DALI…), Classe électrique I, Etrier de fixation

Description du produit

Philips Tango Pro, 53000 lm, 310 W, 757 blanc froid, 91.6° x 55.1° x 34°, selon le pilote (1-10 V, DALI…), Classe électrique I, Etrier de fixation

Code de commande: 911401651009
Code de commande complet: 694273083068400

Caractéristiques

  • Ballast/pilote inclus
    Oui
  • Échelle de valeur
    Performance

Téléchargements

Gamme

Produit