North & West Africa - Français

Philips Tango Pro

Projecteur LED ultra efficace et polyvalent

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Le projecteur LED Philips Tango Pro est la cinquième génération du projecteur LED Philips Tango. Tango Pro offre une efficacité de niveau supérieur, la meilleure de l'industrie, dans un design à la fois compact et élégant. Le luminaire peut être utilisé dans différentes applications, de l'éclairage de grands espaces aux installations sportives récréatives. Le pilote de LED est livré dans un boîtier compact et robuste qui répond aux normes de sécurité mondialement reconnues. Son dissipateur thermique spécialement conçu intègre esthétique et fonctionnalité, pour garantir une excellente fiabilité. La silhouette modulaire et épurée du luminaire offre un design visuellement équilibré. Le projecteur LED Philips Tango Pro est conçu pour créer des environnements plus lumineux et plus sûrs. Alimenté par la dernière technologie LED, Tango Pro offre des performances supérieures en termes de distribution de lumière et d'UltraEfficiency 170 lm/W et jusqu'à 200 lm/W. La longue durée de vie du luminaire et les matériaux recyclables soutiennent vos efforts pour atteindre les objectifs de durabilité.

Avantages

  • Le produit est disponible en versions haute efficacité et ultra-efficace, pour de faibles émissions de carbone et une consommation inférieure.

  • 6 optiques, 12 options de ballast et des accessoires (volets externes, chaîne de sécurité, dispositif de visée) vous permettent de répondre à un large éventail d'exigences d'application.

Caractéristiques

  • La version UltraEfficiency offre 170 lm/W et une efficacité du système jusqu'à 200 lm/W.

  • Flux lumineux allant de 8 500 lumens à 85 000 lumens.

Applications

  • Aéroports
  • Terrains et sport
  • Parkings couverts
  • Bâtiments, monuments et façades
  • Terminaux de transport et autoroutes à péage
  • Panneau publicitaire
  • Ports et parc à conteneurs
  • Grand sites industriels

Avertissement et sécurité

  • Pour les applications côtières, MSP de 2 000 heures (ou plus) recommandé (responsabilité pour dommages dus à l'usure exonérée)

  • Ne convient pas aux zones industrielles chimiques

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Tango Pro fr_MA pdf 759.5 kB
Notice de montage
Tango Pro, floodlight pdf 3.5 MB
Notice de montage
Tango Pro, floodlight pdf 4.9 MB

Visuels

Family-Photographs-Tango Pro
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

Family-IES-Tango Pro
Ressources multiples
Collection IES de familles
Tango Pro, floodlight zip 2.9 MB
Collection IES de familles
Tango Pro, floodlight zip 6.7 MB
Collection IES de familles
Tango Pro, floodlight zip 21.0 MB
Collection IES de familles
Tango Pro, floodlight zip 3.3 MB