North & West Africa - Français

Philips SmartBright All-in Floodlight, 2200 lm, 2400 lm, 20 W, 3 000 K/4 200 K/6 500 K, 110°, Classe électrique I, Etrier de fixation

Description du produit

Philips SmartBright All-in Floodlight, 2200 lm, 2400 lm, 20 W, 3 000 K/4 200 K/6 500 K, 110°, Classe électrique I, Etrier de fixation

Code de commande: 911401872286
Code de commande complet: 872016973279799

Caractéristiques

  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Appareillage
    -
  • Ballast/pilote inclus
    Oui
  • Type de moteur de la source lumineuse
    LED
  • Échelle de valeur
    Valeur
  • Garantie
    3 ans

Téléchargements

Gamme

Produit