Philips Projecteur LED Smartbright

Projecteur LED fiable et à hautes performances

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Le projecteur LED Smartbright est un projecteur polyvalent conçu pour offrir d’importantes économies d’énergie, ce qui fait de lui une solution idéale pour de nombreuses applications d’éclairage par projection. Le produit est également conçu pour respecter les normes de sécurité et de performances qui s’appliquent, vous offrant ainsi des performances durables.

Avantages

  • Remplacement de projecteur HID conventionnel

  • Installation facile

Caractéristiques

  • Plusieurs options de CCT : 3 000 K/4 000 K/5 700 K

  • Plusieurs options d’alimentation : 30 W/50 W/70 W/100 W/150 W/200 W

Applications

  • Éclairage architectural
  • Éclairage de jardin
  • Éclairage de panneau publicitaire
  • Éclairage de parkings
  • Agrément
  • SECURITY

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Projecteur LED Smartbright fr_MA pdf 1.8 MB

Visuels

Family-Photographs-Projecteur LED Smartbright
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Collection IES de familles
photometrical file zip 6.7 MB