North & West Africa - Français

Philips Essential SmartBright G5 LED Floodlight, 1880 lm, 20 W, 830 blanc chaud, 110°, Classe électrique I, Etrier de fixation

Description du produit

Philips Essential SmartBright G5 LED Floodlight, 1880 lm, 20 W, 830 blanc chaud, 110°, Classe électrique I, Etrier de fixation

Code de commande: 911401812286
Code de commande complet: 872016952253499

Caractéristiques

  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Appareillage
    -
  • Ballast/pilote inclus
    Oui
  • Type de moteur de la source lumineuse
    LED
  • Échelle de valeur
    Valeur
  • Garantie
    2 ans

Téléchargements