Luminaires pixel à vision directe pour applications architecturales créatives et pour façades multimédias
UniString est un éclairage architectural à LED pour point de vision directe, compact, conçu pour les applications d'éclairage architectural et de façades multimédias en extérieur. Les lentilles optiques de conception mécanique, robustes, faciles à installer et uniques font d'UniString la solution idéale pour les façades de bâtiments/multimédias, les ponts, les enceintes sportives, les théâtres, les parcs d’attractions et les centres de loisirs. Disponible en Blanc, couleurs monochromatiques, RVB, RVB+blanc et Blanc Dynamique. Proposé en distributions optiques symétriques et asymétriques avec option de commande DMX pour donner aux architectes et concepteurs la liberté d'explorer un large éventail de concepts et de designs sans restriction.
Proposé en trois tailles et trois puissances pour répondre aux besoins de n’importe quelle application.
Conception robuste et caractéristiques de projection IP66 pour les applications en extérieur.
Standard : RVB+blanc, RVB, 2 700 K, 3 000 K et 4 000 K.
5 000 K en option, couleurs monochromatiques et blanc réglable
Pour utilisation extérieure uniquement