North & West Africa - Français

Philips UNILinear Flex

UNILinear Flex. Éclairage de corniche Real IP68 avec des couleurs vives

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

UNILinear Flex est véritablement étanche à l’eau et anti-poussière avec des bandes LED au design professionnel pour garantir la performance d’éclairage. Grâce au remplissage avec du polyuréthane anti-UV et au traitement par des méthodes d’irrigation avec de la colle de scellement, il assure non seulement une haute qualité d’éclairage, mais il protège également les produits extérieurs contre les environnements les plus difficiles. Il est utilisé pour la décoration et pour le balisage extérieur, le CRI (80) offre de bonnes performances en éclairage au niveau du rendu de couleurs.

Avantages

  • Résistance à l’eau et couleur de lumière vive

  • Moins de coûts d’entretien et moins de risques d’infiltration d’eau

Caractéristiques

  • Scellé avec du polyuréthane anti-UV sans changement de couleur et un vieillissement anti-UV

  • Gamme variée de flux lumineux de 400 lm à 1 200 lm par mètre

Applications

  • Éclairage décoratif
  • Éclairage de guidage
  • Éclairage en corniche

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet UNILinear Flex fr_MA pdf 411.9 kB

Visuels

Family-Photographs-UNILinear Flex
Ressources multiples - Visuals