North & West Africa - Français

Philips Support mural Uni

Applique murale mural : support mural urbain. Le montage mural s’installe en surface, par exemple dans les parkings, les entrées, sur les terrasses extérieures ou les murs de jardin.

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Les espaces publics recherchent tous les solutions d'éclairage les plus fiables et professionnelles, par exemple les parkings, les entrées, les terrasses extérieures et les murs du jardin. Grâce à l'angle de montage réglable, l'équipement peut être installé selon les besoins, offrant ainsi un éclairage optimisé à l'environnement. La conception moderne et élégante rend le luminaire adapté à une installation dans des scénarios de rénovation ou de nouvelle installation. Le support mural Philips Uni vous aide à obtenir une fiabilité exceptionnelle et bien plus encore. Comme les autres gammes de produits Philips, le produit est conçu selon diverses normes de qualité Philips avec un bon rapport qualité/prix. Par conséquent, le support mural Philips Uni Wall Mount offre un choix abordable, économique et stable dans la gamme du montage mural.

Avantages

  • • Design moderne et épuré

  • • Degré d'angle de montage réglable (0-90)

Caractéristiques

  • Boîtier en aluminium moulé sous pression et diffuseur en verre trempé.

  • Finition en poudre texturée couleur bronze architecturale.

Applications

  • Zones de passage
  • Parcs et places
  • Aires de stationnement extérieures

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Support mural Uni fr_MA pdf 279.9 kB
Notice de montage
BWP42X pdf 1.2 MB

Visuels

Family-Photographs-Support mural Uni
Ressources multiples - Visuals
Fichier Revit
BWP42X B zip 1.5 MB
Fichier Revit
BWP42X A zip 1.2 MB