Philips Réglette GreenPerform G3 BN398C, 49 W, 6800 lm, 4000 K, DALI

Description du produit

Philips Réglette GreenPerform G3 BN398C, 49 W, 6800 lm, 4000 K, DALI

Code de commande: 911401584451
Code de commande complet: 692382863333200

Caractéristiques

Ballast/pilote inclus
Oui
Type de moteur de la source lumineuse
LED
Échelle de valeur
Performance

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401584451 fr_MA pdf 167.3 kB

Brochures

Notice de montage
GreenPerform Batten G3 pdf 903.4 kB

Visuels

Product-Photographs-911401584451_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401584451_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BN398C LED69/NW L1200 PSD OP ies 12.3 kB