Philips Réglette GreenPerform G3 BN398C, 61 W, 8600 lm, 4000 K

Description du produit

Philips Réglette GreenPerform G3 BN398C, 61 W, 8600 lm, 4000 K

Code de commande: 911401583851
Code de commande complet: 692382863339400

Caractéristiques

Ballast/pilote inclus
Oui
Type de moteur de la source lumineuse
LED
Échelle de valeur
Performance

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401583851 fr_MA pdf 167.3 kB

Brochures

Notice de montage
GreenPerform Batten G3 pdf 903.4 kB

Visuels

Product-Photographs-911401583851_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401583851_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BN398C LED87/NW L1500 PSU OP ies 12.3 kB